Eine Nachricht hinterlassen
Kundenspezifische Fertigung und Serienfertigung mit viel Erfahrung und Fachwissen:
Superpolierte Optiken mit Oberflächenrauheiten unter einem Angström sind ideal für präzise Laseroptik-Anwendungen - jetzt bei Edmund Optics kaufen!
Strahlformung für hohe Leistungen und kurze Pulsdauer - Erfahren Sie mehr!
Trends in der Optik: Edmund Optics stellt reflektrierende Optiken für Laseranwendungen vor. Mehr erfahren!
Edmund Optics zeigt, wie Sie schnell auf kürzer werdende Produktlebenszyklen reagieren. Erfahren Sie mehr!
Pushing Optics to the Extreme
Bildqualität eines telezentrischen Objektivs und Flexibilität einer Flüssiglinse. Jetzt mehr erfahren!
Laserspiegel mit hoher Reflexion sind kritische Komponenten für die Strahllenkung. Erfahren Sie mehr!
Einzigartiges Design minimiert bei Montage auftretende Spannungen und Deformationen - erfahren Sie mehr über Spiegel mit Schaft!
Ultrakurzpulslaser sind besonders anfällig für thermische Linseneffekte - spezielle Beschichtungen minimieren diese Effekte.
Edmund Optics stellt geschwärzte optische Spiegel vor ⇒ schwarzes, opakes Quarzglassubstrat ✓ Absorption von Streulicht ✓ Jetzt mehr erfahren!
Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers
Eine neue Generation von kleinen, kostengünstigen CW-UV-Lasern ermöglicht den Einsatz von UV in mehr Anwendungen für höhere Leistung und Präzision.
New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.
The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications
Sphärische Linsen werden zunehmend durch asphärische Linsen ersetzt, um Systemgröße und -gewicht zu reduzieren. Erfahren Sie mehr.
Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems
Trends in der Optik: Bearbeitung von optischen Komponenten mit komplexen Geometrien
Transparente Materialien mit integrierter Mikrooptik. Erfahren Sie mehr über Trends in der Optik!
Cinema-Objektive, das Zeitalter des Streamings und Asphären
Der Blick um die Ecke – ermöglicht durch Laser- und Bildverarbeitungstechniken. Erfahren Sie mehr bei Edmund Optics!
Objektive in der Automatisierung >> Bildverarbeitungsobjektive für raue Umgebungen >> Stöße, Vibrationen, Temperaturschwankungen >> Jetzt bei EO!
Trends in der Optik: 23 Bildgebungssysteme helfen dem Mars-Rover Perseverance bei der Suche nach Wasser und früherem Leben auf dem roten Planeten.
Trends in der Optik: Die Optikindustrie wird aufgemischt - Schicht für Schicht
EO's Trends in der Optik: Fortschritte in der Mikroskopie lösen die Herausforderungen der Zukunft. Erfahren Sie mehr!
Trends in der Optik bei Edmund Optics: Professionelle Technologie für alle!
Athermalization is a type of ruggedization that mitigates the harmful effects of thermal expansion and defocus in optical and imaging systems.
Trends in der Optik bei Edmund Optics: Die Zukunft der Hochgeschwindigkeitstechnologie
Erfahren Sie mehr über Objektive für die Bildverarbeitung in extremen Umgebungen, die entsprechend belastbar sein müssen.
Edge-KI, KI mit hochauflösenden Sensoren, ereignisbasierte Kameras und SWIR-Sensoren - jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!
Bezahlbare flexible Technologie durch Unterstützung der Benutzer-Community. Erfahren Sie mehr bei Edmund Optics!